Opublikuj swoje produkty
Jackie 542
Jackie 542
Jackie 542

    Jackie 542

    Jackie two seater sofa with high back is the perfect furniture for waiting room areas or social areas. It combines modern design and practical functionality in a clever way. The upholstered back hangs on a nice luxurious leather strap, which is a theme for the whole Jackie series. Go for one fabric for the whole chair, or combine different fabrics for the seat and the back. The fabric is removable and the sanitary gap between the seat and the back makes it hygenic.
    Opis
    • Armrest and side covers are available as optional extras and so is rubber weave in the seat. The frame is birch FSC Mix and it meets the Möbelfakta standards. It is available as clear lacquered or as stained.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyjackie-542
    • Rodzina produktuJackie
    • Grupa produktuFurniture / Sofa
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1170
    • Szerokość (mm)1350
    • Głębokość (mm)710
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wLitwa
    • Waga netto (kg)34
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
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
    Podobne produkty