Opublikuj swoje produkty
John 380
John 380
John 380
John 380
John 380

    John 380

    NC’s most exclusive functional easy chair, packed with vlever functions and a high level of design on all parts. It has a stepless reclining back and the handle for the reclining function is made in an exclusive leather that gives a feeling of luxury.
    Opis
    • Adjustable neck cushion and fold back armrests that makes it easy ot get in and out of the chair. John has something that our other easy chairs do not have – the depth of the seat is adjustable. John has a practical pocket on the outside of one of the armrests for easy storage of a phone, tablet or a book. Legs, armrests and back have wooden details that are available as clear lacquered or as stained.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyjohn-380
    • Rodzina produktuJohn
    • Grupa produktuFunctional easy chair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1220
    • Szerokość (mm)680
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wLitwa
    • Waga netto (kg)30
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble