Opublikuj swoje produkty
John 387
John 387
John 387

    John 387

    John table with castors is a practical and nice accessory to John functional easy chair. Feel free to use it as dining table or work table or just put your favourite things on top of it, within easy reach.

    The castors rotates, which makes the table very easy to maneuver. The wheels can also be locked so the table is kept in place. Comes with a tabletop in laminate Virrvarr in black.

    Opis

    • The legs are available in clear lacquered birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyjohn-387
    • Rodzina produktuJohn
    • Grupa produktuStorage Unit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)740
    • Szerokość (mm)920
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wLitwa
    • Waga netto (kg)11
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble