Opublikuj swoje produkty
Julia 065
Julia 065
Julia 065

    Julia 065

    The serving trolley is produced in FSC Mix. It is available in clear lacquer or stained. The shelfs are available in solid birch or in white or birch laminate. Maximum weights on the shelfs is 15 kg per shelf.
    Opis
    • As a nice complement to the Julia serving trolley is Julia tray (article code 064). It can easily be placed on one or both shelves and gives Julia serving trolley even more areas of use. Why not use the cork tablet (article code 062) with the tray or directly on Julia serving trolley.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyjulia-065
    • Rodzina produktuJulia
    • Grupa produktuStorage Unit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)730
    • Szerokość (mm)630
    • Głębokość (mm)480
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wLitwa
    • Waga netto (kg)10
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble