Opublikuj swoje produkty
Julia 164
Julia 164
Julia 164
Julia 164
Julia 164

    Julia 164

    3.1 z 5 gwiazdek3.1(9 recenzje)
    Julia tray stand is a natural edition to the Julia family and a fun development of earlier products in the family. The tray stand with its complementing removable tray has neat measurements. It is easily furniched and can be a nice and practical tray table.
    Opis
    • The tray stand is available as clear lacquered or stained. Proudced in birch FSC Mix. The tray stand should be matched together with Julia tray, article code 064. NCS colour code of your choice is available for this product Contact Print product info Art no: 164
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyjulia-164
    • Rodzina produktuJulia
    • Grupa produktuStorage Unit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Głębokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wLitwa
    • Waga netto (kg)5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble