Opublikuj swoje produkty
Karin 215
Karin 215

    Karin 215

    Classic functional easy chair with a high quality. Create your own unique chair by picking a fabric of your choice and mix it with a stain you prefer. Rubber weave as standard. The reclining back is stepless and the chair has an adjustable neck cushion.
    Opis
    • Available with handles for the reclinging function on both sides of the chair is available as optional extra. Available with armrest and side cover. Optional extras also include hemiplaegic support and a tray table.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykarin-215
    • Rodzina produktuKarin
    • Grupa produktuFunctional easy chair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1120
    • Szerokość (mm)720
    • Głębokość (mm)730
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wLitwa
    • Waga netto (kg)20
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble