Opublikuj swoje produkty
Kurbits 324
Kurbits 324
Kurbits 324

    Kurbits 324

    Kurbits – a grande wing chair with slightly exaggerated shapes that give the classic design a twist. This version of Kurbits has a high back that includes a back and neck cushion. Produced in birch FSC Mix and also has a footstool that matches. The armchair is available with wooden seat or with a cushion with removable fabric. Also available with rubber weave on the seat.
    Opis
    • Kurbits is a family of chairs, sofa, footstool and armchairs with a classic design that is inspired by the Swedish folk art. Kurbits is available as clear lacquered or as stained.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykurbits-324
    • Rodzina produktuKurbits
    • Grupa produktuFurniture / Easy chair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1150
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)720
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wLitwa
    • Waga netto (kg)20
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble