Opublikuj swoje produkty
Maja 300

Maja 300

Sofa table with an oval shape. The table has a lower shelf that is ideal for newspapers and other items.

Maja sofa table series is available in six different versions, such as round, oval and square.

Opis
  • Maja is available in birch clear lacquered, stained or with a laminate table top and as an option you can have the table in any NCS color of your choice... 

    The Maja sofa table series meets the Möbelfakta standards, which makes it a very good choice.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymaja-300
  • Rodzina produktuMaja
  • Grupa produktuFurniture/Table
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-09-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)600
  • Szerokość (mm)1250
  • Głębokość (mm)720
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wEstonia
  • Waga netto (kg)22
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS