Opublikuj swoje produkty
Niva 228
Niva 228

    Niva 228

    A clean and functional dining table with a soft and rounded shape. 

    The Nivå series include nine different tables with different sizes and shapes. Four of them are mechanically height adjustable. The whole series meet the Möbelfakta standards

    Opis
    • The table top is available in birch as clear lacquered or stained veneer or with a laminate table top. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyniva-228
    • Rodzina produktuNivå
    • Grupa produktuFurniture/Table
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-09-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)730
    • Szerokość (mm)2100
    • Głębokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wEstonia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS