Opublikuj swoje produkty
Rialto 204 73

Rialto 204 73

Rialto table with a height of 73 cm, in birch finish or stained with a black cast iron foot with a diameter of 42 cm. The diameter of the table is 60 cm.
Opis
  • Meets the Möbelfakta standards. Possible to stain. Practical and durable laminate table top as option.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrialto-204-73
  • Rodzina produktuRialto
  • Grupa produktuFurniture/Table
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-09-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)730
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wEstonia
  • Waga netto (kg)24
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS