Opublikuj swoje produkty
Rib 571-1

Rib 571-1

Rib armchair with high back has a high seating height with fixed seat cushions, which makes the armchair easy to get in and out of. Soft armrest cushions give the armchair a nice look. Rib is easy to clean around, thanks to the high frame. Rib is an airy and classic seating group in birch, that has removable fabrics in the seat and in the back.
Opis
  • The Rib family consists of armchair, armchair with high back, two seater sofa and three seater sofa.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrib-571-1
  • Rodzina produktuRib
  • Grupa produktuFurniture / Easy chair
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1030
  • Szerokość (mm)650
  • Głębokość (mm)780
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyTkanina
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wLitwa
  • Waga netto (kg)20
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
  • Klasyfikacja IFCMeble