Opublikuj swoje produkty
Rib 572-1

Rib 572-1

Stop is a fully upholstered two seater sofa where all fabric is removable. Soft shapes and the little seam at the bottom gives the model a “homey” feeling. Nicely designed frame in brich with pointy legs that enhance the model’s light appearance.
Opis
  • Cozy seating comfort also for older people that normally could have problems getting out of an armchair or sofa. Stop is available as high and low armchair, two seater sofa and three seater sofa.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrib-572-1
  • Rodzina produktuRib
  • Grupa produktuFurniture /Sofa
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)840
  • Szerokość (mm)1530
  • Głębokość (mm)710
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyTkanina
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wLitwa
  • Waga netto (kg)36
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
  • Klasyfikacja IFCMeble