Opublikuj swoje produkty
Rib 573-1

Rib 573-1

Rib three seater sofa is part of an airy and classic seating group, that has removable fabrics in the seat and in the back. Neck cushion is available as optional extra. The sofa has a high seating height with fixed seat cushions, which makes the armchair easy to get in and out of. Soft armrest cushions give the armchair a nice look. Rib is easy to clean around, thanks to the high frame.
Opis
  • The Rib family consists of armchair, armchair with high back, two seater sofa and three seater sofa.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrib-573-1
  • Rodzina produktuRib
  • Grupa produktuFurniture /Sofa
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)840
  • Szerokość (mm)1810
  • Głębokość (mm)710
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyTkanina
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wLitwa
  • Waga netto (kg)46
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
  • Klasyfikacja IFCMeble