Opublikuj swoje produkty
Stop 572-2

Stop 572-2

4.9 z 5 gwiazdek4.9(10 recenzje)
Stop is a fully upholstered two seater sofa where all fabric is removable. Soft shapes and the little seam at the bottom gives the model a “homey” feeling. Nicely designed frame in brich with pointy legs that enhance the model’s light appearance.
Opis
  • Cozy seating comfort also for older people that normally could have problems getting out of an armchair or sofa. Stop is available as high and low armchair, two seater sofa and three seater sofa.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnystop-572-2
  • Rodzina produktuStop
  • Grupa produktuFurniture /Sofa
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-11-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)860
  • Szerokość (mm)1620
  • Głębokość (mm)760
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyTkanina
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wLitwa
  • Waga netto (kg)44
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
  • Klasyfikacja IFCMeble