Opublikuj swoje produkty
Sture 392
Sture 392
Sture 392
Sture 392

    Sture 392

    A future classic – armchair with high back. The laths in the back gives a transparent back and they let light through. The laths are carefully designed and give the same kind of comfort as an upholstered back. The armchair is available with wooden seat or fixed upholstered seat, or maybe a nice and cozy sheep fur. A neckcushion is available as optional extra.
    Opis
    • FSC Mix. The armchair is available as stained. Play around with colours to create your own unique expression in the armchair. Related to the chairs Björn and Curt.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysture-392
    • Rodzina produktuSture
    • Grupa produktuFurniture / Easy chair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1050
    • Szerokość (mm)640
    • Głębokość (mm)840
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wLitwa
    • Waga netto (kg)17
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble