Opublikuj swoje produkty
Twist 024
Twist 024
Twist 024
Twist 024

    Twist 024

    The idea for the Twist stool comes from the geometric polygons of mathematics, also called polygons. The pallet has twenty-four sides that create the illusion of a round stool seat. Thanks to the straight sides of the seat, the legs are “locked” to each other when stacking. The stool can be stacked endlessly and when many stools are stacked on top of each other, a closed and beautiful side is created, reminiscent of older classical columns.


    Opis
    • Twist is available as clear lacquered or as stained.

      ADDED VALUES

      • Stackable
      • Creates a beautiful pillar when stacked
      • Easy to place
      • Can be used as a side table


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytwist-024
    • Rodzina produktuTwist
    • Grupa produktuStool
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-07-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)450
    • Szerokość (mm)410
    • Głębokość (mm)410
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wLitwa
    • Waga netto (kg)5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS