Opublikuj swoje produkty
Visit 036
Visit 036

    Visit 036

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(6 recenzje)
    Visit is a big wooden wall hook for whatever needs to be hung up. Designed primarily to go along with the Kompis stool, Visit is a versatile utility product. Mix it up or place it in strict rows to give any wall a new function and look.
    Opis
    • Produced in birch FSC 100% and is available in clear lacquer or as stained.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvisit-036
    • Rodzina produktuVisit
    • Grupa produktuHook
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1250
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)850
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wLitwa
    • Waga netto (kg)0.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stojaki i wieszaki
    • Klasyfikacja IFCMeble