Opublikuj swoje produkty
Woodstock 014
Woodstock 014
Woodstock 014

    Woodstock 014

    Woodstock is a chair with upholstered seat and nicely arched laths in the back. Woodstock has a clear and distinct design. The seat has rubber weave as standard.
    Opis
    • The chair is available in oak and in birch and is also available as stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Connectors are available as optional extra.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnywoodstock-014
    • Rodzina produktuWoodstock
    • Grupa produktuFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-09-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)810
    • Szerokość (mm)420
    • Głębokość (mm)540
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wLitwa
    • Waga netto (kg)6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS