Opublikuj swoje produkty
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115

    Woodstock 115

    Woodstock chair with armrests comes with upholstered seat and back. The seat is protected by rubber weave as standard. The chair fits very well in assembly halls and auditoriums as it has connectors as optional extras.
    Opis
    • Woodstock is available in oak and birch and you can also have it stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Connectors are available as optional extra.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnywoodstock-115
    • Rodzina produktuWoodstock
    • Grupa produktuFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-09-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)810
    • Szerokość (mm)570
    • Głębokość (mm)520
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wLitwa
    • Waga netto (kg)7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Fotele
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS