Opublikuj swoje produkty
Woodstock 417
Woodstock 417
Woodstock 417

    Woodstock 417

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(6 recenzje)
    A top shelf to the cabinet Frank 417 in birch veneer or oak veneer. The top shelf is not as deep as the cabinet and is ideal as a bookshelf. The shelf has one movable shelf.
    Opis
    • Woodstock is available as two different modules; cabinet and top shelf. They are designed to be used together. Add a plinth panel in in birch or oak with legs in chrome, birch or oak. Magnetic locks on the doors are available as optional extra. Both the cabinet and the top shelf have movable shelfes.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnywoodstock-417
    • Rodzina produktuWoodstock
    • Grupa produktuStorage Unit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)520
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)290
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wLitwa
    • Waga netto (kg)18
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble