Opublikuj swoje produkty
Woodstock 421
Woodstock 421

    Woodstock 421

    Plinth panel to Woodstock 416 with a width of 244 cm. Choose between a base in birch and oak.
    Opis
    • The legs are available in chrome, birch and oak.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnywoodstock-421
    • Rodzina produktuWoodstock
    • Grupa produktuStorage Unit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)180
    • Szerokość (mm)2400
    • Głębokość (mm)420
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wLitwa
    • Waga netto (kg)24
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble