Opublikuj swoje produkty
Yes 097
Yes 097
Yes 097
Yes 097

    Yes 097

    The design chair you cannot help noticing. A rounded back that turns into armrests. Sticks in the back that form an innovative pattern. Yes chair is available with wooden seat or fixed upholstered seat. 

    Opis
    • Yes chair is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      If you go for a wooden seat we would highly recommend to add our beautiful sheep fur pad with article code Fårskinnsrondell 1010.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyyes-097
    • Rodzina produktuYes
    • Grupa produktuFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-09-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)720
    • Szerokość (mm)510
    • Głębokość (mm)510
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wLitwa
    • Waga netto (kg)7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS