Opublikuj swoje produkty
Jednopłaszczowa kurtyna rolowana ECO w klasie EI 60
Jednopłaszczowa kurtyna rolowana ECO w klasie EI 60
Jednopłaszczowa kurtyna rolowana ECO w klasie EI 60
    NGR EF Group

    Jednopłaszczowa kurtyna rolowana ECO w klasie EI 60

    Ultralekka, elastyczna, przeciwpożarowa kurtyna rolowana w klasie EI 60 to nowoczesne rozwiązanie, które jest zarówno zabezpieczeniem przed ogniem jak i promieniowaniem termicznym.

    Zastosowane silniki pożarowe zapewniają grawitacyjne zamknięcie się kurtyny nawet w przypadku braku zasilania, a zintegrowane zabezpieczenie anty-opadowe pozwala na bezpieczne i kontrolowane jej opadanie.

    Kurtyna wyposażona jest w sterowanie z zestawem akumulatorów umożliwiające podłączenie do SAP (Systemu Alarmu Pożarowego).

    Opis
    • Typ produktu

      kurtyna elastyczna, rolowana, jednopłaszczowa

      Kierunek ruchu

      pionowy

      Przeznaczenie

      zamknięcie otworów w pionowych przegrodach budowlanych

      Klasa odporności

      EI 60

      Dokumenty dopuszczające

      CE 1396-CPR-0232 wydany przez Fires (nr 1396)

      Spełniane normy

      EN 16034, EN 13241

      Waga płaszcza

      4,5 kg/m2

      Wymiary

      CE 22000 mm x 12000 mm (szer. x wys.)

      Minimalne wymiary montażu

      nadproże 315 mm
      boki 160 mm

      DODATKOWE OPCJE

      • czujniki dymowe, ręczne ostrzegacze przeciwpożarowe, sygnalizator optyczny i dźwiękowe
      • malowanie elementów stalowych w dowolnym kolorze z palety RAL
      • zabezpieczenie / malowanie antykorozyjne w klasach od C3 do C5
      • wykonane ze stali nierdzewnej
      • listwa bezpieczeństwa
      • wykonanie z klasą dymoszczelności Sa i/lub S200
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysingle-leaf-eco-curtain-ei-60
    • Rodzina produktuPrzeciwpożarowe kurtyny rolowane
    • Grupa produktuKurtyny jednopłaszczowe w klasie EI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-02
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_84_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFire-resisting roller shutters