Opublikuj swoje produkty
NICZUK Kołnierz ochronny KO
NICZUK

NICZUK Kołnierz ochronny KO

Zastosowanie: ogniochronne uszczelnianie przejść: • rur palnych, rur palnych izolowanych otulina z pianki syntetycznej, • rur stalowych i miedzianych izolowanych otuliną z pianki syntetycznej, • kabli elektrycznych w rurze osłonowej, • przez przegrody rozdzielenia pożarowego. • w ścianach - dwa kołnierze (po obu stronach ściany) • w stropach - jeden kołnierz (od dołu stropu) • wolne przestrzenie, do szerokości 5 mm, pomiędzy otworem w ścianie lub stropie a rurą lub zewnętrzną otuliną izolacyjną rury należy wypełnić akrylową masą ogniochronną • szczeliny o szerokości większej niż 5 mm należy wypełnić zaprawą cementową, gipsową lub wełną mineralną o gęstości nie mniejszej niż 150 kg/m3 • wkład pęczniejący kołnierza może być docinany na wyma- ganą długość, większą lub równą zewnętrznemu obwodowi zabezpieczonej rury
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykolnierze-ko
  • Rodzina produktuBierne zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Grupa produktuKołnierze ognioochronne
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-07-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Systemy instalacyjne