Opublikuj swoje produkty
NICZUK Profil typ 30
NICZUK Profil typ 30
NICZUK Profil typ 30
NICZUK Profil typ 30
    NICZUK

    NICZUK Profil typ 30

    Zastosowanie: uniwersalny system profili montażowych do budowania układów zamocowań; z powtarzalną perforacją; posiadają naciętą skalę centymetrową na boku profilu.

    Zawartość pliku:

    Szerokość = 30mm Wysokość = 16mm
    SZ-C1,5

    Szerokość = 30mm Wysokość = 30mm
    SZ-A1,5
    SZ-A2,0
    SZ-U2,0
    SZ-U3,0

    Długość = 2000mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyprofile-a
    • Rodzina produktuSystem profili montażowych
    • Grupa produktuProfile A
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-02-01
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)30
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Systemy instalacyjne
    • Kod ETIMEC001285
    • Nazwa ETIMMounting rail