Opublikuj swoje produkty
NICZUK Profil typ 41
NICZUK Profil typ 41
NICZUK Profil typ 41
NICZUK Profil typ 41
NICZUK Profil typ 41
NICZUK Profil typ 41
NICZUK Profil typ 41
NICZUK Profil typ 41
    NICZUK

    NICZUK Profil typ 41

    Zastosowanie: uniwersalny system profili montażowych do budowania układów zamocowań, z powtarzalną perforacją oraz ząbkowanymi krawędziami w celu lepszego blokowania akcesoriów;posiadają naciętą skalę centymetrową na boku profilu.

    Zawartość pliku:

    Szerokość = 41mm Wysokość = 21mm
    SZ-MG1,5
    SZ-MG2,0

    Szerokość = 41mm Wysokość = 41mm
    SZ-MF1,5
    SZ-MF2,0
    SZ-MF2,5
    SZ-MF3,0

    Szerokość = 41mm Wysokość = 62mm
    SZ-MH2,5

    Szerokość = 41mm Wysokość = 82mm
    SZ-MI2,5

    Długość = 2000mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyprofile-mf
    • Rodzina produktuSystem profili montażowych
    • Grupa produktuProfile MF
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-02-01
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)41
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Systemy instalacyjne
    • Kod ETIMEC001285
    • Nazwa ETIMMounting rail