Opublikuj swoje produkty
NICZUK Profil typ 28
NICZUK Profil typ 28
NICZUK Profil typ 28
NICZUK Profil typ 28
    NICZUK

    NICZUK Profil typ 28

    Zastosowanie: uniwersalny system profili montażowych do budowania układów zamocowań, z powtarzalną perforacją, posiadają naciętą skalę centymetrową na boku profilu.

    Zawartość pliku:

    Szerokość = 28mm Wysokość = 18mm
    SZ-W1,25

    Szerokość = 28mm Wysokość = 35mm
    SZ-X1,25

    Długość = 2000mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyprofile-w-x
    • Rodzina produktuSystem profili montażowych
    • Grupa produktuProfile A
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-02-01
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)28
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Systemy instalacyjne
    • Kod ETIMEC001285
    • Nazwa ETIMMounting rail