Opublikuj swoje produkty
NICZUK Wieszak wahadłowy WW
NICZUK

NICZUK Wieszak wahadłowy WW

Zastosowanie: do montażu instalacji podlegających wydłużeniom cieplnym. Umożliwiają przesuw mocowanych elementów. Przejmują wydłużenia nieosiowe rurociągów ze swobodą obrotu do 360°. Przeznaczone do montażu bezpośrednio do podłoża i do konstrukcji z profili montażowych. Posiadają otwór umożliwający kontrolę głębokości trzpienia, a wkręcenie trzpienia do końca blokuje możliwość przechyłu. Możliwe również zastosowanie jako mocowanie dla przesuwu osiowego należy wówczas użyć dwóch elementów. Maksymalne odchylenie wieszaka - 15°.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywieszaki-wahadlowe-ww
  • Rodzina produktuPunkty stałe i podpory ślizgowe
  • Grupa produktuWieszaki wahadłowe
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-07-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Systemy instalacyjne
  • Kod ETIMEC010040
  • Nazwa ETIMSliding piece
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
Podobne produkty