Opublikuj swoje produkty
NICZUK Wspornik przegubowy WP
NICZUK Wspornik przegubowy WP
    NICZUK

    NICZUK Wspornik przegubowy WP

    Zastosowanie: Bezpośredni montaż do elementów konstrukcji oraz do profili montażowych, stosowany do rozpór i odciągów. Do wszelkich zastosowań przy nachylonych elementach budynków. Do wykonywania odciągów pod dowolnym kątem (możliwe ustawienie kąta od 0° do 90°). Posiada dwa otwory fi 13 mm. Łatwy montaż i regulacja wysokości pręta gwintowanego.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnywspornik-wp
    • Rodzina produktuAkcesoria montażowe i elementy złączne
    • Grupa produktuWsporniki przegubowe
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-02-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Systemy instalacyjne