Opublikuj swoje produkty
NICZUK Wspornik montażowy KT-135
NICZUK Wspornik montażowy KT-135
    NICZUK

    NICZUK Wspornik montażowy KT-135

    Zastosowanie: do budowania połączeń konstrukcyjnych profili montażowych, do wzmacniania połączeń profili montażowych, do budowania układów zamocowań. Kąt wspornika wynosi 135°.

    Zawartość pliku:

    KT-A135: A x g [mm] = 28x5, do stosowania z profilami typ 30.
    KT-MF135: A x g [mm] = 40x6, do stosowania z profilami typ 41.
    KT-MB135: A x g [mm] = 45x6, do stosowania z profilami typ 50.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnywsporniki-kt135
    • Rodzina produktuAkcesoria do systemu profili montażowych
    • Grupa produktuKształtki
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-02-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Systemy instalacyjne
    • Kod ETIMEC000483
    • Nazwa ETIMCoupler for support/profile rail