Opublikuj swoje produkty
Lost and Draining Trench Basin
Lost and Draining Trench Basin
Lost and Draining Trench Basin
Lost and Draining Trench Basin
Lost and Draining Trench Basin
    nidaplast

    Lost and Draining Trench Basin

    The nidaplast® EP-S is an Ultra Light Cellular Structure for the temporary storage of rainwater around buildings. Its dimensions are suited to small volumesper plot. The product is easy to install and economical because of its low weight. The very good chemical resistance of polypropylene reduces the risk of deterioration due to accidental pollution
    Opis
    • Vertical compressive strength: 400 kPa Ideal for small basins Maximum height embankment: 2.3m
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylost-and-draining-trench-basin
    • Rodzina produktuRainwater management
    • Grupa produktuCesspools
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-03-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)520
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)1200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPE - polietylen /PP - polipropylen
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Kanalizacja sanitarna

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna