Opublikuj swoje produkty
Underground Infiltration Basin
Underground Infiltration Basin
Underground Infiltration Basin
    nidaplast

    Underground Infiltration Basin

    Nidaplast offers underground rainwater storage solutions designed to recover the rainwater which runs off waterproof surfaces created for human developments, and temporarily stores the surplus water released, using a system composed of drains
    Opis
    • Vertical compressive strength: 400 / 500 / 600 kPa Ideal for green areas, light and heavy trafic Maximum height embankment: 2.3m / 3.3m / 4.3m
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyunderground-infiltration-basin
    • Rodzina produktuRainwater management
    • Grupa produktuCesspools
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-03-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)520
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)2400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPE - polietylen /PP - polipropylen
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Kanalizacja sanitarna

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna