Opublikuj swoje produkty
Cable Ladder System
Cable Ladder System
    Niedax Group

    Cable Ladder System

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(8 recenzje)

    Cable Ladders are ideal to install large volumes of heavy duty power cables. The long rung spacing means full free air rating of cables. Higher current flow can be achieved at the same cable crosssection. Overheating and consecutive damaging of cables is avoided.
    The new shape of the siderail allows higher cable loads at similar support spans, the continuous perforation in the siderails guarantees easy mounting of fittings. Cables can be installed and fixed to the rungs using appropriate yoke clamps.
    Niedax Cable Ladders can be slit togehter to minimize transport and storage volume needs.

    Contains Cable Ladders: KL

    Opis
    • Measurements:
      Height : 60, 100 mm
      Width  : 200 - 600 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNiedax_Cable_Ladders
    • Rodzina produktuNiedax
    • Grupa produktuRevit Libraries (.rvt)
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2019-07-31
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyInny
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
    • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
    • Kod ETIMEC000854
    • Nazwa ETIMCable ladder/wide span cable ladder
    • UNSPSC nameCable accessories
    • UNSPSC code26121630
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCable management and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass Number23-35 33 19
    • OmniClass TitleElectrical Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania