Opublikuj swoje produkty
Cable Tray System
Cable Tray System
    Niedax Group

    Cable Tray System

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(17 recenzje)

    The Niedax Cable Tray is an extremely versatile and cost effective solution for your cabling needs.
    You can select from a wide rang of tray sizes, fittings and accessories in various material thicknesses and finishes.
    Niedax Cable Tray is adaptable to your individual needs, customized dimensions are available upon request.

    Contained Cable Trays: RL, RLC, RLU, RLUC, RLV, RLVC

    Opis
    • Measurements:
      Height : 35, 50, 60, 85, 110 mm
      Width  : 50 - 600 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNiedax_Cable_Trays
    • Rodzina produktuNiedax
    • Grupa produktuRevit Libraries (.rvt)
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2019-07-31
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyInny
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
    • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
    • Kod ETIMEC000047
    • Nazwa ETIMCable tray/wide span cable tray
    • UNSPSC nameCable accessories
    • UNSPSC code26121630
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCable management and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass Number23-35 33 19
    • OmniClass TitleElectrical Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution