Opublikuj swoje produkty
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
    NIMO

    Mistral Drying Cabinet 60 (1900)

    Drying cabinet with timer function that is controlled with two knobs where you set the actual mode and drying time.

    High floor model with up to 3 rows of folding and extendable hangers depending on the choice of model. Comes with ventilation connections and adjustable feet to ensure that the cabinet stands correctly. The drying cabinet can advantageously replace the drying rack in the living room, which also minimizes the humidity in the room.

    High floor standing model with three pull-out and foldable hangers, as well as three door hangers. Supplied with ventilation connections. 6kg laundry drying capacity. Timer controlled with easy to use handles. 16m hanging length.

    Available in three different colors (white, titanium and black), and in three different interiors.

    For more information, visit our webbsite www.nimoverken.com or contact our sales team at sales@nimoverken.com

    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEasy_Dryer_1900_drying_cabinet
    • Rodzina produktuDrying Cabinets
    • Grupa produktuEasy Dryer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1900
    • Szerokość (mm)595
    • Głębokość (mm)610
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)60
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_14
    • Uniclass 2015 DescriptionClothes drying cabinets
    • OmniClass Number23-21 23 51
    • OmniClass TitleResidential Laundry Dryers

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja