Opublikuj swoje produkty
Solano Drying Cabinet 60 (1900)
Solano Drying Cabinet 60 (1900)
Solano Drying Cabinet 60 (1900)
Solano Drying Cabinet 60 (1900)
Solano Drying Cabinet 60 (1900)
    NIMO

    Solano Drying Cabinet 60 (1900)

    The market's fastest drying cabinet that dries your clothes gently.

    With the sensor technology, you normally save 40% energy and up to 85% energy compared to traditional drying cabinets with the help of the unique program ECO +. The built-in sensor turns off the cabinet when clothes are dry and In addition to automatic programs it´s possible to control the drying manually. Up to three rows of folding and extendable hangers depending on the choice of model. Comes with ventilation connections and adjustable feet.

    Supplied with ventilation connections. 6kg laundry drying capacity. Timer controlled with easy to use knobs. 16m hanging length.

    Available in three different colors (white, titanium and black), and in three different interiors.

    For more information, visit our webbsite www.nimoverken.com or contact our sales team at sales@nimoverken.com

    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySensor_Dryer_1900_drying_cabinet
    • Rodzina produktuDrying Cabinets
    • Grupa produktuSensor Dryer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1900
    • Szerokość (mm)595
    • Głębokość (mm)610
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)60
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_14
    • Uniclass 2015 DescriptionClothes drying cabinets
    • OmniClass Number23-21 23 51
    • OmniClass TitleResidential Laundry Dryers

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja