Opublikuj swoje produkty
Modì - LED urban luminaire
Modì - LED urban luminaire
Modì - LED urban luminaire
    Lorelux

    Modì - LED urban luminaire

    Urban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).

    Modì is a luminaire with essential aesthetics that reinterprets that design of memory of traditional skirt lamps. It is the evolution of the Vieste luminaire, since it is combined with a slender neck that is attached to the pole.

    Modì lends itself not only to those contexts of historicalarchitectural value, or to squares and city centres, but also to large pedestrian areas mounted on artistic poles with multiple arms.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyModi
    • Rodzina produktuUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • Grupa produktuTHE classic COLLECTION
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-08-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)588
    • Szerokość (mm)420
    • Głębokość (mm)420
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolietylen
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures