Opublikuj swoje produkty
Moravia -  LED urban luminaire
Moravia -  LED urban luminaire
Moravia -  LED urban luminaire
    Lorelux

    Moravia - LED urban luminaire

    Urban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).

    Moravia, with its retro look, perfectly integrates perfectly into contexts with special architectural and landscape features, illuminating squares, boulevards, roundabouts, city centres and pedestrian areas with elegance.

    The luminaire delicately illuminates the surrounding space, creating a fascinating scenario. It is available in two versions: with or without a polycarbonate diffuser.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMoravia
    • Rodzina produktuUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • Grupa produktuTHE classic COLLECTION
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-08-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)255
    • Szerokość (mm)590
    • Głębokość (mm)590
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolietylen
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)8.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures