Opublikuj swoje produkty
Vieste -  LED urban luminaire
Vieste -  LED urban luminaire
Vieste -  LED urban luminaire
    Lorelux

    Vieste - LED urban luminaire

    Urban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).

    Vieste is inspired by the classic dome shape, reinterpreting it with a more minimalist and contemporary design. Its full and soft volumes are ideal for enhancing those neighbourhoods, squares and city parks with both classic and contemporary design. 

    The catenary suspended mounting makes it particularly suitable for city boulevards as a replacement for traditional skirt lamps.

    Vieste creates a welcoming atmosphere that efficiently illuminates the surroundings without glaring.


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyVieste
    • Rodzina produktuUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • Grupa produktuTHE classic COLLECTION
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-08-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)308
    • Szerokość (mm)420
    • Głębokość (mm)420
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolietylen
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures