Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

;

Healthcare - Single Leaf

Odniesienie unikalne: HealthSingleLeaf
Producent: Noberne Doors
Rodzina produktu: Healthcare
Grupa produktu: Healthcare
Data publikacji: 2017-11-13
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (1)
Health care doors have been specifically designed with recovery in mind, from the choice of door closers and finishes to special acoustic seals.

Download Revit content for the Healthcare Doorset containing all of the options avalible to fully customise the door system.

Options include:

- 10 Vision Panel Options
- 3 Vision Panel Frame Options
- 1 Tick Box to activate the Vision Panel
- 1 Acustic Seal Tick Box Option
- 3 Hinge Options
- 1 Internal Thumb Turn Handle Option
- 1 Internal Door Handle and Escutchion Option
- 3 Handle Options
- 1 Tick Box to activate External Handle
- 2 Handle Back Plate Options
- 3 Locket Options
- 1 HTM Fire Disk Tick Box Option
- 7 Fire Signage Options
- 3 Fire Rating Options
- 4 Door Stop Options
- 1 Tick Box Option to activate metal door frame (Swiftfit)
- 1 Tick Box Option to activate hardwood door frame
- 6 Door Closer Options


Główny materiał: Wood
Materiał wtórny: Vinyl
Zaprojektowane w: United Kingdom
Wyprodukowane w: United Kingdom

Kategoria BIMobject: Drzwi - Zestawy drzwi
Klasyfikacja IFC: Door
Nazwa UNSPSC: Doors
Kod UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Kod: L411
Uniclass 1.4 Opis: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Opis: Doorsets
Uniclass 2015 Kod: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Opis: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Opis: Doorsets
COBIe Type Category: Door
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nazwa Wartość
Door Style Healthcare Single Leaf
Door Type Single Leaf
Intended Function Interior
Maximum Door Height 2700 mm
Maximum Door Width 1500 mm
Shape Rectangular
Warranty 3 Years Materials & Workmanship

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Shape Rectangular

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone