Opublikuj swoje produkty
Noblessa Base units UR
Noblessa

Noblessa Base units UR

Noblessa base units are designed for maximum durability and planning flexibility. Built with robust 19 mm melamine-coated construction shelves and high-quality carcase materials, they offer excellent stability and long-term performance. The base units feature moisture-protected edges, lacquered and screwed back panels for optimal air circulation, and optional side depth of 461 mm for narrow floor plans or bathroom applications. High-load fittings, precise joinery and compatibility with the premium nBOX drawer system ensure smooth functionality and a consistent design aesthetic across kitchen, bathroom and living spaces.
Opis
  • Open shelf base un 2 fixed shelves, side depth: 582 mm 150 x 720 x 561 200 x 720 x 561 300 x 720 x 561 400 x 720 x 561 450 x 720 x 561 500 x 720 x 561 600 x 720 x 561
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBase-units-UR
  • Rodzina produktuKitchen unit
  • Grupa produktuBase unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Materiał dodatkowyMelamina
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCasework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework