Opublikuj swoje produkty
Noblessa Upright - top shelves WW16
Noblessa

Noblessa Upright - top shelves WW16

Noblessa upright top shelves are made from durable 16 mm melamine-coated panels, offering a stable and easy-care solution for bridging and connecting tall-unit layouts. Their moisture-resistant PP edging and precise construction ensure long-lasting performance and a clean, seamless appearance within any kitchen design. Ideal for creating continuous lines and functional transitions between tall units.
Opis
  • Upright at end of run / intermediate upright for wall units 16 x 720 x 372 16 x 792 x 372 16 x 864 x 372
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyUpright-top-shelves-WW16
  • Rodzina produktuKitchen unit
  • Grupa produktuFiller/panels
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Materiał dodatkowyMelamina
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework