Opublikuj swoje produkty
Noblessa Worktop Concrete grey reproduction
Noblessa

Noblessa Worktop Concrete grey reproduction

The Noblessa Concrete Grey reproduction worktop offers a modern concrete look paired with durable, melamine-coated surfaces that are abrasion-resistant and easy to clean. Tested for heat, moisture, UV and chemical resistance, it ensures long-lasting stability and reliable everyday performance in contemporary kitchen environments.
Opis
  • 330 Concrete grey reproduction. Worktop APN with N edge Rounded front edge, sides sealed with straight décor edge Worktop APD with décor edge front and side edges coated with straight décor edging material, 1.5 mm thick 50-5100 x 16 x 250-1200 50-5100 x 38 x 250-1200
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWorktop-Concrete-grey-reproduction
  • Rodzina produktuWorktops
  • Grupa produktuWorktops
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Materiał dodatkowyLaminat
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework