Opublikuj swoje produkty
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
    Zarchiwizowane

    N-PITA Steel

    This is available only Japan.

    Opis
    • This is available only Japan.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyn-pita-steel
    • Rodzina produktuN-PITA
    • Grupa produktusteel
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)200
    • Szerokość (mm)910
    • Głębokość (mm)200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyGips
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wJaponia
    • Wyprodukowano wJaponia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • UNSPSC nameGypsum board
    • UNSPSC code30161509
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_52_38
    • Uniclass 2015 DescriptionGypsum plasterboards
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlaster and Gypsum Board
    • OmniClass Number23-13 19 00
    • OmniClass TitleSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes