Opublikuj swoje produkty
Ackord bollard
Ackord bollard
Ackord bollard
    Nola

    Ackord bollard

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(11 recenzje)
    The Ackord bollard was designed as a sculptor. Ackord’s solid mass and striking geometric shape brings art and design together in a practical barrier for urban spaces. Ackord is a natural fit for contemporary architecture and a perfect complement to newly-laid pavements and roads. Design: Veikko Keränen.
    Opis
    • The Ackord bollard is fully assembled. Reinforced concrete, available in natural grey concrete or blended with colour pigments. Made with supports for casting into concrete 40 cm beneath the surface. Maintenance is not normally required.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyackord_bollard
    • Rodzina produktuSecurity
    • Grupa produktuBollards
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)750
    • Szerokość (mm)150
    • Głębokość (mm)150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)85
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    Podobne produkty

    4.2 z 5 gwiazdek 4.2 (32)
    4.5 z 5 gwiazdek 4.5 (37)
    4.3 z 5 gwiazdek 4.3 (82)
    4.0 z 5 gwiazdek 4.0 (35)