Opublikuj swoje produkty
Alnön table
Nola

Alnön table

The trestle table is a design classic. The Vikings had their own version, and Napoleon’s army took theirs with them to battle sites all over Europe. Thomas Eriksson’s trestle table was designed with military-like efficiency, combining years of functionality with contemporary style. The collapsible legs fold easily underneath, making the table easy to store and quick to reassemble. The table’s length is longer than most tables of this type, and its oiled wooden slats make it extra durable. Design: Thomas Eriksson
Opis
  • Fully assembled. Freestanding and attachable. Secure to the ground with fixtures U01-13. Oiled mahogany or teak should be oiled regularly, at least twice a year. Over time the mahogany will turn grey and teak will turn light grey. This efficient trestle table combines functionality with contemporary style.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyalnon-table
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-08-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)720
  • Szerokość (mm)2100
  • Głębokość (mm)750
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)40
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
Podobne produkty