Opublikuj swoje produkty
Alnön bench
Nola

Alnön bench

3.8 z 5 gwiazdek3.8(5 recenzje)
The generous width of this wooden bench provides maximum seating within the space it occupies. The seat is formed by slats of oiled oak, mahogany or teak supported by sturdy, hard-wearing components crafted from powder-coated steel. The undercarriage and legs fold neatly underneath for easy storage, efficiently locking back into place when the bench is set up again. Alnön suits a wide range of public spaces, especially those where portable seating is used and stored. Design: Thomas Eriksson
Opis
  • Alnön foldable bench. Fully assembled, ready to unfold and set up. Oiled oak, mahogany or oiled teak. A matching table is available as part of the Alnön suite of foldable furniture. The slats are made in either oiled oak, teak or mahogany.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyalnon_bench
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuBenches
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-04-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)460
  • Szerokość (mm)2100
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)24
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
Podobne produkty

4.2 z 5 gwiazdek 4.2 (32)
4.3 z 5 gwiazdek 4.3 (81)
3.8 z 5 gwiazdek 3.8 (66)
4.0 z 5 gwiazdek 4.0 (35)
4.2 z 5 gwiazdek 4.2 (5)