Opublikuj swoje produkty
Bakgård bench - 300 cm
Bakgård bench - 300 cm
    Nola

    Bakgård bench - 300 cm

    4.1 z 5 gwiazdek4.1(14 recenzje)
    This streamlined table and bench showcase the beauty of natural wood grain, which can be highlighted even more when the underlying supports are stained. The set is in sync with contemporary architecture and landscape design, where untreated wood continues to be a popular material. Bakgård is an ideal choice for design-conscious landscapes, minimalist interiors and contemporary architecture. Design: Jonas Bohlin
    Opis
    • Some assembly required. Freestanding. Variants : Available in lengths of 175 cm and 300 cm. Materials: The furniture is made from oiled pine or oiled ipé. Maintenance: Oiled wood should be reoiled at least twice a year. Character: An efficient furniture group comprising a table and bench that highlight the beauty of natural wood grain.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybakgard_bench_3000
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuBenches
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)435
    • Szerokość (mm)3000
    • Głębokość (mm)365
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySosna
    • Materiał dodatkowyIPE - Drewno twardzielowe
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    Podobne produkty

    4.5 z 5 gwiazdek 4.5 (37)
    4.2 z 5 gwiazdek 4.2 (32)
    4.0 z 5 gwiazdek 4.0 (35)
    4.3 z 5 gwiazdek 4.3 (82)