Opublikuj swoje produkty
Cacti Furniture series
Cacti Furniture series
Cacti Furniture series
Cacti Furniture series
Cacti Furniture series
Cacti Furniture series
Cacti Furniture series
Cacti Furniture series
    Nola

    Cacti Furniture series

    1.7 z 5 gwiazdek1.7(6 recenzje)

    The Cacti furniture series includes planters and are complemented by hanging baskets and a bird feeder. They hook together to form a sequence of interlocking designs. The bird feeder is supported by a post or available as hanging design. Whether filling a space with contemporary products or making a nod to nature, the Cacti designs are natural complements to the surroundings.

    Opis
    • The Cacti furniture series

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycacti-furniture-series
    • Rodzina produktuPlanting
    • Grupa produktuPlanters
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-08-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1710
    • Szerokość (mm)2310
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    Podobne produkty

    4.5 z 5 gwiazdek 4.5 (37)
    4.2 z 5 gwiazdek 4.2 (32)
    4.0 z 5 gwiazdek 4.0 (35)
    4.3 z 5 gwiazdek 4.3 (82)