Opublikuj swoje produkty
Cortado chair
Nola

Cortado chair

Cortado is a lively little chair perfect for both spontaneous events and public places such as cafes, shopping centers and roof terraces. It has a soft padded seat in so-called dry foam for outdoor use and a strong steel frame. A comfortable chair with a minimalist design that is easy to integrate into a variety of environments. It is also compatible with the Work Desk.

Cortado is stackable, versatile and invites you to a quick espresso, albeit a little more luxurious – a cortado.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycortado-chair
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuChairs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-02-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)635
  • Szerokość (mm)570
  • Głębokość (mm)510
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyTkanina
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEG017960
  • Nazwa ETIMFurniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-21 11 00
  • OmniClass TitleCommercial Furniture

Podobne produkty

4.1 out of 5 stars 4.1 (55)
3.8 out of 5 stars 3.8 (40)
4.2 out of 5 stars 4.2 (28)
3.8 out of 5 stars 3.8 (28)
4.3 out of 5 stars 4.3 (27)